20147792
20147792
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 128,2373 zł |
| 10 - 19 | 115,3943 zł |
| 20 - 49 | 108,9969 zł |
| 50 - 99 | 102,5994 zł |
| 100 + | 96,202 zł |
| Rozmiar gwintu | TR14 x 3 |
|---|---|
| Liczba początków | 1.0 |
| d1 tol 7H | 14.0 |
| Prowadzenie | 3.0 |
| Kierunek gwintu | Lewe |
| Powierzchnia styku | 380.0 |
| d2 tol. h10 | 30.0 |
| Waga kg | 0.136 |
| Materiał | Brąz |
| Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować