Menu Search

Conical Springs

Na stanie

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
100 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Obciążenie przy ściśnięciu Minimalna średnica zewnętrzna Ugięcie sprężyny Obciążenie na poziomie 50% Całkowita długość Średnica drutu Maks. średnica zewnętrzna Kup
16,3335 zł - 16,3335 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
32.92 N
1.5 mm
24.8 mm
16,3335 zł - 16,3335 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
45.68 N
1.7 mm
24.8 mm
15,914 zł - 15,914 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
74.95 N
1.9 mm
24.8 mm
15,2299 zł - 15,2299 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.1 mm
14.72 N
1.0 mm
18.3 mm
16,3335 zł - 16,3335 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.0 mm
44.57 N
1.6 mm
24.4 mm
10442418 15,2299 zł - 15,2299 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.7 mm
25.49 N
1.2 mm
18.3 mm
15,892 zł - 15,892 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.2 mm
10.50 N
1.1 mm
21.6 mm
15,4975 zł - 15,4975 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.1 mm
13.34 N
1.1 mm
21.2 mm
15,892 zł - 15,892 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
17.97 N
1.2 mm
21.6 mm
15,4975 zł - 15,4975 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.7 mm
31.94 N
1.4 mm
21.6 mm
15,892 zł - 15,892 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
49.33 N
1.6 mm
21.6 mm
15,914 zł - 15,914 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.2 mm
14.63 N
1.2 mm
24.8 mm
16,3335 zł - 16,3335 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
24.02 N
1.4 mm
24.8 mm
15,892 zł - 15,892 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
44.48 N
1.5 mm
21.6 mm
15,892 zł - 15,892 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
25.26 N
1.2 mm
21.6 mm
15,914 zł - 15,914 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
28.65 N
1.5 mm
24.8 mm
15,2299 zł - 15,2299 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
17.30 N
1.1 mm
18.3 mm
16,3335 zł - 16,3335 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
71.66 N
1.8 mm
24.8 mm
15,914 zł - 15,914 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
30.60 N
1.4 mm
24.8 mm
16,3335 zł - 16,3335 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
38.21 N
1.6 mm
24.8 mm
  • z 5
Sprężyna stożkowa 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 2.59 Nmm

10442692

Przedział cen netto
16,3335 zł - 16,3335 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    32.92 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    24.8 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    11.1 mm
  • Średnica drutu
    1.5 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 24.8 mm (OD) 15.9 mm (L) 5.75 Nmm

10442739

Przedział cen netto
16,3335 zł - 16,3335 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    45.68 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    24.8 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    11.1 mm
  • Średnica drutu
    1.7 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 24.8 mm (OD) 1.9 mm (L) 9.44 Nmm

10442760

Przedział cen netto
15,914 zł - 15,914 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    74.95 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    24.8 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    11.1 mm
  • Średnica drutu
    1.9 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 18.3 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.16 Nmm

10442333

Przedział cen netto
15,2299 zł - 15,2299 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    14.72 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.3 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.1 mm
  • Średnica drutu
    1.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 24.4 mm (OD) 25.4 mm (L) 3.51 Nmm

10442722

Przedział cen netto
16,3335 zł - 16,3335 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    44.57 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    24.4 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.0 mm
  • Średnica drutu
    1.6 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 18.3 mm (OD) 12.7 mm (L) 4.01 Nmm

10442418

Przedział cen netto
15,2299 zł - 15,2299 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    25.49 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.3 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    8.7 mm
  • Średnica drutu
    1.2 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.10 Nmm

10635056

Przedział cen netto
15,892 zł - 15,892 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    10.50 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    21.6 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    14.2 mm
  • Średnica drutu
    1.1 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 21.2 mm (OD) 19.0 mm (L) 1.40 Nmm

10442487

Przedział cen netto
15,4975 zł - 15,4975 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    13.34 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    21.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    13.1 mm
  • Średnica drutu
    1.1 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 21.6 mm (OD) 15.9 mm (L) 2.26 Nmm

10442524

Przedział cen netto
15,892 zł - 15,892 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    17.97 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    21.6 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    12.7 mm
  • Średnica drutu
    1.2 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 3.35 Nmm

10442562

Przedział cen netto
15,4975 zł - 15,4975 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    31.94 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    21.6 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    8.7 mm
  • Średnica drutu
    1.4 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 21.6 mm (OD) 12.7 mm (L) 7.76 Nmm

10442609

Przedział cen netto
15,892 zł - 15,892 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    49.33 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    21.6 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Średnica drutu
    1.6 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.15 Nmm

10442630

Przedział cen netto
15,914 zł - 15,914 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    14.63 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    24.8 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    14.2 mm
  • Średnica drutu
    1.2 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.89 Nmm

10442654

Przedział cen netto
16,3335 zł - 16,3335 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    24.02 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    24.8 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    12.7 mm
  • Średnica drutu
    1.4 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 4.67 Nmm

10442593

Przedział cen netto
15,892 zł - 15,892 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    44.48 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    21.6 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Średnica drutu
    1.5 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 21.6 mm (OD) 31.8 mm (L) 1.59 Nmm

10442548

Przedział cen netto
15,892 zł - 15,892 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    25.26 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    21.6 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Średnica drutu
    1.2 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 24.8 mm (OD) 19.1 mm (L) 3.01 Nmm

10442685

Przedział cen netto
15,914 zł - 15,914 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    28.65 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    24.8 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    12.7 mm
  • Średnica drutu
    1.5 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 18.3 mm (OD) 12.7 mm (L) 2.72 Nmm

10442371

Przedział cen netto
15,2299 zł - 15,2299 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    17.30 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.3 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Średnica drutu
    1.1 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 24.8 mm (OD) 1.8 mm (L) 7.53 Nmm

10442753

Przedział cen netto
16,3335 zł - 16,3335 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    71.66 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    24.8 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Średnica drutu
    1.8 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 24.8 mm (OD) 38.1 mm (L) 1.61 Nmm

10442678

Przedział cen netto
15,914 zł - 15,914 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    30.60 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    24.8 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Średnica drutu
    1.4 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 24.8 mm (OD) 19.1 mm (L) 4.01 Nmm

10442715

Przedział cen netto
16,3335 zł - 16,3335 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    38.21 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    24.8 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    11.1 mm
  • Średnica drutu
    1.6 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302