Menu Search

Conical Springs

Na stanie

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
100 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Obciążenie przy ściśnięciu Minimalna średnica zewnętrzna Ugięcie sprężyny Obciążenie na poziomie 50% Całkowita długość Średnica drutu Maks. średnica zewnętrzna Kup
12,0648 zł - 12,0648 zł 100 Na stanie
4.0 mm
11.12 N
0.7 mm
10.7 mm
13,7309 zł - 13,7309 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.1 mm
6.81 N
0.7 mm
12.2 mm
14,1617 zł - 14,1617 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
10.54 N
0.8 mm
12.2 mm
10442067 14,1617 zł - 14,1617 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5 mm
15.48 N
0.9 mm
12.2 mm
13,3287 zł - 13,3287 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
3.25 N
0.7 mm
15.2 mm
10418772 13,3287 zł - 13,3287 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.7 mm
5.25 N
0.7 mm
15.2 mm
14,5639 zł - 14,5639 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.7 mm
7.29 N
0.8 mm
15.2 mm
14,5639 zł - 14,5639 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5 mm
12.10 N
0.9 mm
15.2 mm
15,0092 zł - 15,0092 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
15.83 N
1.0 mm
15.2 mm
15,0092 zł - 15,0092 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5 mm
22.82 N
1.1 mm
15.2 mm
15,2299 zł - 15,2299 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.7 mm
9.07 N
0.9 mm
18.3 mm
14,8224 zł - 14,8224 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.1 mm
13.30 N
1.0 mm
18.3 mm
15,2299 zł - 15,2299 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.1 mm
14.72 N
1.0 mm
18.3 mm
15,2299 zł - 15,2299 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
17.30 N
1.1 mm
18.3 mm
10442418 15,2299 zł - 15,2299 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.7 mm
25.49 N
1.2 mm
18.3 mm
15,892 zł - 15,892 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.2 mm
10.50 N
1.1 mm
21.6 mm
15,4975 zł - 15,4975 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.1 mm
13.34 N
1.1 mm
21.2 mm
15,892 zł - 15,892 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
49.33 N
1.6 mm
21.6 mm
15,914 zł - 15,914 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.2 mm
14.63 N
1.2 mm
24.8 mm
16,3335 zł - 16,3335 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
24.02 N
1.4 mm
24.8 mm
  • z 5
Sprężyna stożkowa 10.7 mm (OD) 9.5 mm (L) 2.34 Nmm

10441978

Przedział cen netto
12,0648 zł - 12,0648 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    11.12 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    10.7 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.0 mm
  • Średnica drutu
    0.7 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 12.2 mm (OD) 7.9 mm (L) 1.71 Nmm

10423844

Przedział cen netto
13,7309 zł - 13,7309 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    6.81 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.1 mm
  • Średnica drutu
    0.7 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 12.2 mm (OD) 7.9 mm (L) 2.66 Nmm

10442029

Przedział cen netto
14,1617 zł - 14,1617 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    10.54 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.4 mm
  • Średnica drutu
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 12.2 mm (OD) 7.9 mm (L) 3.90 Nmm

10442067

Przedział cen netto
14,1617 zł - 14,1617 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    15.48 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    5.5 mm
  • Średnica drutu
    0.9 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 15.2 mm (OD) 19.1 mm (L) 0.34 Nmm

10234839

Przedział cen netto
13,3287 zł - 13,3287 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    3.25 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Średnica drutu
    0.7 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 15.2 mm (OD) 19.1 mm (L) 0.55 Nmm

10418772

Przedział cen netto
13,3287 zł - 13,3287 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    5.25 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    8.7 mm
  • Średnica drutu
    0.7 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 0.92 Nmm

10634875

Przedział cen netto
14,5639 zł - 14,5639 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    7.29 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    8.7 mm
  • Średnica drutu
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 15.2 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.27 Nmm

10442166

Przedział cen netto
14,5639 zł - 14,5639 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    12.10 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    5.5 mm
  • Średnica drutu
    0.9 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 15.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 3.32 Nmm

10633823

Przedział cen netto
15,0092 zł - 15,0092 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    15.83 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Średnica drutu
    1.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 3.59 Nmm

10638088

Przedział cen netto
15,0092 zł - 15,0092 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    22.82 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    5.5 mm
  • Średnica drutu
    1.1 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 18.3 mm (OD) 31.8 mm (L) 0.57 Nmm

10442258

Przedział cen netto
15,2299 zł - 15,2299 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    9.07 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.3 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    8.7 mm
  • Średnica drutu
    0.9 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 18.3 mm (OD) 31.8 mm (L) 0.84 Nmm

10442296

Przedział cen netto
14,8224 zł - 14,8224 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    13.30 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.3 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.1 mm
  • Średnica drutu
    1.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 18.3 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.16 Nmm

10442333

Przedział cen netto
15,2299 zł - 15,2299 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    14.72 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.3 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.1 mm
  • Średnica drutu
    1.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 18.3 mm (OD) 12.7 mm (L) 2.72 Nmm

10442371

Przedział cen netto
15,2299 zł - 15,2299 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    17.30 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.3 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Średnica drutu
    1.1 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 18.3 mm (OD) 12.7 mm (L) 4.01 Nmm

10442418

Przedział cen netto
15,2299 zł - 15,2299 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    25.49 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.3 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    8.7 mm
  • Średnica drutu
    1.2 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.10 Nmm

10635056

Przedział cen netto
15,892 zł - 15,892 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    10.50 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    21.6 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    14.2 mm
  • Średnica drutu
    1.1 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 21.2 mm (OD) 19.0 mm (L) 1.40 Nmm

10442487

Przedział cen netto
15,4975 zł - 15,4975 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    13.34 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    21.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    13.1 mm
  • Średnica drutu
    1.1 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 21.6 mm (OD) 12.7 mm (L) 7.76 Nmm

10442609

Przedział cen netto
15,892 zł - 15,892 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    49.33 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    21.6 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Średnica drutu
    1.6 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.15 Nmm

10442630

Przedział cen netto
15,914 zł - 15,914 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    14.63 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    24.8 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    14.2 mm
  • Średnica drutu
    1.2 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.89 Nmm

10442654

Przedział cen netto
16,3335 zł - 16,3335 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    24.02 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    24.8 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    12.7 mm
  • Średnica drutu
    1.4 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302