Menu Search

Conical Springs

Na stanie

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
100 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Obciążenie przy ściśnięciu Minimalna średnica zewnętrzna Ugięcie sprężyny Obciążenie na poziomie 50% Całkowita długość Średnica drutu Maks. średnica zewnętrzna Kup
14,5639 zł - 14,5639 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
9.61 N
0.9 mm
15.2 mm
14,5639 zł - 14,5639 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.1 mm
14.32 N
1.0 mm
15.2 mm
14,5639 zł - 14,5639 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5 mm
20.28 N
1.0 mm
15.2 mm
14,8224 zł - 14,8224 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
7.21 N
0.9 mm
18.3 mm
14,8224 zł - 14,8224 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
9.74 N
1.0 mm
18.3 mm
14,8224 zł - 14,8224 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
10.90 N
1.0 mm
18.3 mm
15,2299 zł - 15,2299 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.7 mm
19.35 N
1.1 mm
18.3 mm
15,2299 zł - 15,2299 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.1 mm
28.73 N
1.2 mm
18.3 mm
15,4975 zł - 15,4975 zł 5 Na stanie
11.1 mm
10.45 N
1.1 mm
21.6 mm
15,892 zł - 15,892 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
14.59 N
1.1 mm
21.6 mm
15,892 zł - 15,892 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
18.95 N
1.2 mm
21.6 mm
15,892 zł - 15,892 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.1 mm
37.81 N
1.4 mm
21.6 mm
15,4975 zł - 15,4975 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.7 mm
18.64 N
1.1 mm
21.6 mm
15,892 zł - 15,892 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
29.27 N
1.4 mm
21.6 mm
15,892 zł - 15,892 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
44.48 N
1.5 mm
21.6 mm
16,3335 zł - 16,3335 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.9 mm
13.03 N
1.2 mm
24.8 mm
15,914 zł - 15,914 zł 8 Na stanie
14.2 mm
21.48 N
1.4 mm
24.8 mm
12,0648 zł - 12,0648 zł 100 Na stanie
4.0 mm
11.12 N
0.7 mm
10.7 mm
13,7309 zł - 13,7309 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.1 mm
6.81 N
0.7 mm
12.2 mm
14,1617 zł - 14,1617 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
10.54 N
0.8 mm
12.2 mm
  • z 5
Sprężyna stożkowa 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 1.51 Nmm

10234846

Przedział cen netto
14,5639 zł - 14,5639 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    9.61 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Średnica drutu
    0.9 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 2.26 Nmm

10442180

Przedział cen netto
14,5639 zł - 14,5639 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    14.32 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.1 mm
  • Średnica drutu
    1.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 2.55 Nmm

10442210

Przedział cen netto
14,5639 zł - 14,5639 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    20.28 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    5.5 mm
  • Średnica drutu
    1.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 18.3 mm (OD) 19.1 mm (L) 0.76 Nmm

10442241

Przedział cen netto
14,8224 zł - 14,8224 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    7.21 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.3 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    11.1 mm
  • Średnica drutu
    0.9 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 18.3 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.02 Nmm

10442272

Przedział cen netto
14,8224 zł - 14,8224 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    9.74 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.3 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Średnica drutu
    1.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 18.3 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.37 Nmm

10442319

Przedział cen netto
14,8224 zł - 14,8224 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    10.90 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.3 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Średnica drutu
    1.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 18.3 mm (OD) 15.9 mm (L) 2.44 Nmm

10442388

Przedział cen netto
15,2299 zł - 15,2299 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    19.35 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.3 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    8.7 mm
  • Średnica drutu
    1.1 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 18.3 mm (OD) 15.9 mm (L) 3.62 Nmm

10442425

Przedział cen netto
15,2299 zł - 15,2299 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    28.73 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.3 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.1 mm
  • Średnica drutu
    1.2 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 21.6 mm (OD) 25.4 mm (L) 0.82 Nmm

10442456

Przedział cen netto
15,4975 zł - 15,4975 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    10.45 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    21.6 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    11.1 mm
  • Średnica drutu
    1.1 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 21.6 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.15 Nmm

10442494

Przedział cen netto
15,892 zł - 15,892 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    14.59 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    21.6 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    11.1 mm
  • Średnica drutu
    1.1 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.99 Nmm

10442531

Przedział cen netto
15,892 zł - 15,892 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    18.95 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    21.6 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    11.1 mm
  • Średnica drutu
    1.2 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 21.6 mm (OD) 25.4 mm (L) 2.98 Nmm

10442579

Przedział cen netto
15,892 zł - 15,892 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    37.81 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    21.6 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.1 mm
  • Średnica drutu
    1.4 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 21.6 mm (OD) 38.1 mm (L) 0.98 Nmm

10442517

Przedział cen netto
15,4975 zł - 15,4975 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    18.64 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    21.6 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    8.7 mm
  • Średnica drutu
    1.1 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 21.6 mm (OD) 15.9 mm (L) 3.69 Nmm

10442555

Przedział cen netto
15,892 zł - 15,892 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    29.27 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    21.6 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    11.1 mm
  • Średnica drutu
    1.4 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 4.67 Nmm

10442593

Przedział cen netto
15,892 zł - 15,892 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    44.48 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    21.6 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Średnica drutu
    1.5 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 24.8 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.37 Nmm

10635070

Przedział cen netto
16,3335 zł - 16,3335 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    13.03 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    24.8 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    15.9 mm
  • Średnica drutu
    1.2 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 24.8 mm (OD) 19.1 mm (L) 2.25 Nmm

10442647

Przedział cen netto
15,914 zł - 15,914 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    21.48 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    24.8 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    14.2 mm
  • Średnica drutu
    1.4 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 10.7 mm (OD) 9.5 mm (L) 2.34 Nmm

10441978

Przedział cen netto
12,0648 zł - 12,0648 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    11.12 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    10.7 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.0 mm
  • Średnica drutu
    0.7 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 12.2 mm (OD) 7.9 mm (L) 1.71 Nmm

10423844

Przedział cen netto
13,7309 zł - 13,7309 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    6.81 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.1 mm
  • Średnica drutu
    0.7 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 12.2 mm (OD) 7.9 mm (L) 2.66 Nmm

10442029

Przedział cen netto
14,1617 zł - 14,1617 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    10.54 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.4 mm
  • Średnica drutu
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302