Menu Search

Conical Springs

Na stanie

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
100 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Obciążenie przy ściśnięciu Minimalna średnica zewnętrzna Ugięcie sprężyny Obciążenie na poziomie 50% Całkowita długość Średnica drutu Maks. średnica zewnętrzna Kup
11,7134 zł - 11,7134 zł 100 Na stanie
4.0 mm
11.12 N
0.7 mm
10.7 mm
13,3309 zł - 13,3309 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.1 mm
6.81 N
0.7 mm
12.2 mm
13,7493 zł - 13,7493 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
10.54 N
0.8 mm
12.2 mm
11,7134 zł - 11,7134 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
14.19 N
0.8 mm
10.7 mm
13,7493 zł - 13,7493 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
7.07 N
0.7 mm
12.2 mm
11,7134 zł - 11,7134 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
15.35 N
0.7 mm
9.1 mm
14,1397 zł - 14,1397 zł 19 Na stanie
9.5 mm
6.81 N
0.8 mm
15.2 mm
14,1397 zł - 14,1397 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.1 mm
10.72 N
0.9 mm
15.2 mm
14,1397 zł - 14,1397 zł 12 Na stanie
6.4 mm
15.88 N
1.0 mm
15.2 mm
14,1397 zł - 14,1397 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.1 mm
19.35 N
1.1 mm
15.2 mm
14,3907 zł - 14,3907 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
8.01 N
0.9 mm
18.3 mm
10442067 13,7493 zł - 13,7493 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5 mm
15.48 N
0.9 mm
12.2 mm
12,9405 zł - 12,9405 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
3.25 N
0.7 mm
15.2 mm
10418772 12,9405 zł - 12,9405 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.7 mm
5.25 N
0.7 mm
15.2 mm
14,1397 zł - 14,1397 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.7 mm
7.29 N
0.8 mm
15.2 mm
14,1433 zł - 14,1433 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5 mm
11.39 N
0.8 mm
12.2 mm
14,1433 zł - 14,1433 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
17.44 N
0.9 mm
12.2 mm
12,9405 zł - 12,9405 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.7 mm
3.74 N
0.7 mm
15.2 mm
13,2861 zł - 13,2861 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.1 mm
6.18 N
0.7 mm
15.2 mm
11,7134 zł - 11,7134 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5 mm
9.07 N
0.7 mm
10.7 mm
  • z 5
Sprężyna stożkowa 10.7 mm (OD) 9.5 mm (L) 2.34 Nmm

10441978

Przedział cen netto
11,7134 zł - 11,7134 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    11.12 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    10.7 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.0 mm
  • Średnica drutu
    0.7 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 12.2 mm (OD) 7.9 mm (L) 1.71 Nmm

10423844

Przedział cen netto
13,3309 zł - 13,3309 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    6.81 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.1 mm
  • Średnica drutu
    0.7 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 12.2 mm (OD) 7.9 mm (L) 2.66 Nmm

10442029

Przedział cen netto
13,7493 zł - 13,7493 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    10.54 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.4 mm
  • Średnica drutu
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 10.7 mm (OD) 6.4 mm (L) 4.46 Nmm

10441985

Przedział cen netto
11,7134 zł - 11,7134 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    14.19 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    10.7 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.8 mm
  • Średnica drutu
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 12.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 1.49 Nmm

10442012

Przedział cen netto
13,7493 zł - 13,7493 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    7.07 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.4 mm
  • Średnica drutu
    0.7 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 9.1 mm (OD) 6.4 mm (L) 4.83 Nmm

10412961

Przedział cen netto
11,7134 zł - 11,7134 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    15.35 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    9.1 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica drutu
    0.7 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 1.07 Nmm

10442135

Przedział cen netto
14,1397 zł - 14,1397 zł

Zapasy magazynowe
19 Na stanie
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    6.81 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Średnica drutu
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.35 Nmm

10442159

Przedział cen netto
14,1397 zł - 14,1397 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    10.72 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.1 mm
  • Średnica drutu
    0.9 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 2.00 Nmm

10442197

Przedział cen netto
14,1397 zł - 14,1397 zł

Zapasy magazynowe
12 Na stanie
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    15.88 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.4 mm
  • Średnica drutu
    1.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 15.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 4.06 Nmm

10442227

Przedział cen netto
14,1397 zł - 14,1397 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    19.35 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.1 mm
  • Średnica drutu
    1.1 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 18.3 mm (OD) 25.4 mm (L) 0.63 Nmm

10419175

Przedział cen netto
14,3907 zł - 14,3907 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    8.01 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.3 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Średnica drutu
    0.9 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 12.2 mm (OD) 7.9 mm (L) 3.90 Nmm

10442067

Przedział cen netto
13,7493 zł - 13,7493 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    15.48 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    5.5 mm
  • Średnica drutu
    0.9 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 15.2 mm (OD) 19.1 mm (L) 0.34 Nmm

10234839

Przedział cen netto
12,9405 zł - 12,9405 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    3.25 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Średnica drutu
    0.7 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 15.2 mm (OD) 19.1 mm (L) 0.55 Nmm

10418772

Przedział cen netto
12,9405 zł - 12,9405 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    5.25 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    8.7 mm
  • Średnica drutu
    0.7 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 0.92 Nmm

10634875

Przedział cen netto
14,1397 zł - 14,1397 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    7.29 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    8.7 mm
  • Średnica drutu
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 12.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 2.39 Nmm

10442036

Przedział cen netto
14,1433 zł - 14,1433 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    11.39 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    5.5 mm
  • Średnica drutu
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 12.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 3.66 Nmm

10442074

Przedział cen netto
14,1433 zł - 14,1433 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    17.44 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.8 mm
  • Średnica drutu
    0.9 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 15.2 mm (OD) 25.4 mm (L) 0.29 Nmm

10442104

Przedział cen netto
12,9405 zł - 12,9405 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    3.74 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    8.7 mm
  • Średnica drutu
    0.7 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 15.2 mm (OD) 25.4 mm (L) 0.49 Nmm

10638095

Przedział cen netto
13,2861 zł - 13,2861 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    6.18 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.1 mm
  • Średnica drutu
    0.7 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 10.7 mm (OD) 6.4 mm (L) 2.87 Nmm

10441954

Przedział cen netto
11,7134 zł - 11,7134 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    9.07 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    10.7 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    5.5 mm
  • Średnica drutu
    0.7 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302