Menu Search

Conical Springs

Na stanie

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
100 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Obciążenie przy ściśnięciu Minimalna średnica zewnętrzna Ugięcie sprężyny Obciążenie na poziomie 50% Całkowita długość Średnica drutu Maks. średnica zewnętrzna Kup
14,3907 zł - 14,3907 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
37.10 N
1.4 mm
18.3 mm
15,8578 zł - 15,8578 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
24.02 N
1.4 mm
24.8 mm
15,4291 zł - 15,4291 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
12.01 N
1.1 mm
21.6 mm
15,8578 zł - 15,8578 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
15.83 N
1.2 mm
24.8 mm
15,4505 zł - 15,4505 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
74.95 N
1.9 mm
24.8 mm
15,8578 zł - 15,8578 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
71.66 N
1.8 mm
24.8 mm
15,4505 zł - 15,4505 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.2 mm
14.63 N
1.2 mm
24.8 mm
15,4291 zł - 15,4291 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.1 mm
37.81 N
1.4 mm
21.6 mm
15,8578 zł - 15,8578 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
32.92 N
1.5 mm
24.8 mm
15,4291 zł - 15,4291 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
16.68 N
1.1 mm
21.6 mm
13,7493 zł - 13,7493 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
7.07 N
0.7 mm
12.2 mm
14,1397 zł - 14,1397 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.1 mm
19.35 N
1.1 mm
15.2 mm
14,1433 zł - 14,1433 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
17.44 N
0.9 mm
12.2 mm
12,9405 zł - 12,9405 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.7 mm
3.74 N
0.7 mm
15.2 mm
14,1397 zł - 14,1397 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5 mm
12.10 N
0.9 mm
15.2 mm
15,8578 zł - 15,8578 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
17.26 N
1.2 mm
24.8 mm
15,8578 zł - 15,8578 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.0 mm
44.57 N
1.6 mm
24.4 mm
14,3907 zł - 14,3907 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.1 mm
21.48 N
1.1 mm
18.3 mm
15,4291 zł - 15,4291 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
18.95 N
1.2 mm
21.6 mm
12,9405 zł - 12,9405 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
3.25 N
0.7 mm
15.2 mm
  • z 5
Sprężyna stożkowa 18.3 mm (OD) 9.5 mm (L) 7.79 Nmm

10442432

Przedział cen netto
14,3907 zł - 14,3907 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    37.10 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.3 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Średnica drutu
    1.4 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.89 Nmm

10442654

Przedział cen netto
15,8578 zł - 15,8578 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    24.02 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    24.8 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    12.7 mm
  • Średnica drutu
    1.4 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 21.6 mm (OD) 31.8 mm (L) 0.76 Nmm

10442463

Przedział cen netto
15,4291 zł - 15,4291 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    12.01 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    21.6 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Średnica drutu
    1.1 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 24.8 mm (OD) 31.8 mm (L) 1.00 Nmm

10641941

Przedział cen netto
15,8578 zł - 15,8578 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    15.83 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    24.8 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    12.7 mm
  • Średnica drutu
    1.2 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 24.8 mm (OD) 1.9 mm (L) 9.44 Nmm

10442760

Przedział cen netto
15,4505 zł - 15,4505 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    74.95 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    24.8 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    11.1 mm
  • Średnica drutu
    1.9 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 24.8 mm (OD) 1.8 mm (L) 7.53 Nmm

10442753

Przedział cen netto
15,8578 zł - 15,8578 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    71.66 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    24.8 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Średnica drutu
    1.8 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.15 Nmm

10442630

Przedział cen netto
15,4505 zł - 15,4505 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    14.63 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    24.8 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    14.2 mm
  • Średnica drutu
    1.2 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 21.6 mm (OD) 25.4 mm (L) 2.98 Nmm

10442579

Przedział cen netto
15,4291 zł - 15,4291 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    37.81 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    21.6 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.1 mm
  • Średnica drutu
    1.4 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 2.59 Nmm

10442692

Przedział cen netto
15,8578 zł - 15,8578 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    32.92 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    24.8 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    11.1 mm
  • Średnica drutu
    1.5 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 21.6 mm (OD) 31.8 mm (L) 1.05 Nmm

10442500

Przedział cen netto
15,4291 zł - 15,4291 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    16.68 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    21.6 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Średnica drutu
    1.1 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 12.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 1.49 Nmm

10442012

Przedział cen netto
13,7493 zł - 13,7493 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    7.07 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.4 mm
  • Średnica drutu
    0.7 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 15.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 4.06 Nmm

10442227

Przedział cen netto
14,1397 zł - 14,1397 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    19.35 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.1 mm
  • Średnica drutu
    1.1 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 12.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 3.66 Nmm

10442074

Przedział cen netto
14,1433 zł - 14,1433 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    17.44 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.8 mm
  • Średnica drutu
    0.9 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 15.2 mm (OD) 25.4 mm (L) 0.29 Nmm

10442104

Przedział cen netto
12,9405 zł - 12,9405 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    3.74 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    8.7 mm
  • Średnica drutu
    0.7 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 15.2 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.27 Nmm

10442166

Przedział cen netto
14,1397 zł - 14,1397 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    12.10 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    5.5 mm
  • Średnica drutu
    0.9 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 24.8 mm (OD) 38.1 mm (L) 0.91 Nmm

10422502

Przedział cen netto
15,8578 zł - 15,8578 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    17.26 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    24.8 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    11.1 mm
  • Średnica drutu
    1.2 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 24.4 mm (OD) 25.4 mm (L) 3.51 Nmm

10442722

Przedział cen netto
15,8578 zł - 15,8578 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    44.57 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    24.4 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.0 mm
  • Średnica drutu
    1.6 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 18.3 mm (OD) 19.1 mm (L) 2.25 Nmm

10442395

Przedział cen netto
14,3907 zł - 14,3907 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    21.48 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.3 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.1 mm
  • Średnica drutu
    1.1 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.99 Nmm

10442531

Przedział cen netto
15,4291 zł - 15,4291 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    18.95 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    21.6 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    11.1 mm
  • Średnica drutu
    1.2 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302
Sprężyna stożkowa 15.2 mm (OD) 19.1 mm (L) 0.34 Nmm

10234839

Przedział cen netto
12,9405 zł - 12,9405 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie na poziomie 50%
    3.25 N
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Średnica drutu
    0.7 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 302