Menu Search

Sprężyna stożkowa 18.3 mm (OD) 25.4 mm (L) 0.93 Nmm

Ta stożkowa sprężyna dociskowa jest mechaniczną sprężyną wykonaną ze stali nierdzewnej typu 302, standardowo pasywowanej zgodnie z ASTM A967. Ta sprężyna stożkowa to sprężyna dociskowa o zwężającym się kształcie, zapewniającym praktycznie stałe ugięcie właściwe sprężyny oraz mniejszą wysokość przy pełnym ściśnięciu w porównaniu ze zwykłymi sprężynami. Jest to sprężyna prawoskrętna z nieszlifowanymi końcami przesuniętymi o 180°.
Numer produktu Essentra:

10442289

Numer produktu produkcyjny:

1217973

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 + 14,7863 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

295,73 zł

20 x 14,7863 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Obciążenie na poziomie 50% 11.74 N
Maks. średnica zewnętrzna 18.3 mm
Minimalna średnica zewnętrzna 8.7 mm
Średnica drutu 1.0 mm
Pełny materiał Stal nierdzewna 302

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt