Menu Search

Sworzeń widełkowy 16.0 12.0 38.5 Stal nierdzewna 303

Te cylindryczne sworznie są wyposażone w łeb płaski i służą do instalacji w otworach przegubu widełkowego. Tworzą połączenie umożliwiające ruch kątowy i regulację. Posiadają ocynk galwaniczny w kolorze srebrnym i zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną i trwałość. Mają otwór o średnicy 16.
Numer produktu Essentra:

20194826

Numer produktu produkcyjny:

20194826

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 499 18,3745 zł
500 - 999 13,8049 zł
1000 + 11,929 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

18,37 zł

1 x 18,3745 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h11 16.0
d2 12.0
d3 20.0
l1 38.5
l2 32.5
l4 1.35
l5 1.5
r1 1.0
Waga g 67.0
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt