20194796
20194796
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 499 | 14,0455 zł |
| 500 - 999 | 10,5341 zł |
| 1000 + | 9,1392 zł |
| d1 tol. h11 | 6.0 |
|---|---|
| d2 | 5.0 |
| d3 | 9.0 |
| l1 | 15.5 |
| l2 | 12.5 |
| l4 | 0.74 |
| l5 | 0.5 |
| r1 | 0.5 |
| Waga g | 4.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować