Menu Search

Sworzeń widełkowy 25.0 18.0 57.0 Ocynk Stal

Te cylindryczne sworznie są wyposażone w łeb płaski i służą do instalacji w otworach przegubu widełkowego. Tworzą połączenie umożliwiające ruch kątowy i regulację. Posiadają ocynk galwaniczny w kolorze srebrnym i zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną i trwałość. Mają otwór o średnicy 125.
Numer produktu Essentra:

20194765

Numer produktu produkcyjny:

20194765

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 499 38,2402 zł
500 - 999 28,6681 zł
1000 + 24,8682 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

38,24 zł

1 x 38,2402 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h11 25.0
d2 18.0
d3 32.0
l1 57.0
l2 50.5
l4 1.8
l5 2.0
r1 1.0
Waga g 260.0
Wykończenie Ocynk
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt