Menu Search

Sworzeń widełkowy 5.0 4.0 13.0 Ocynk Stal

Te cylindryczne sworznie są wyposażone w łeb płaski i służą do instalacji w otworach przegubu widełkowego. Tworzą połączenie umożliwiające ruch kątowy i regulację. Posiadają ocynk galwaniczny w kolorze srebrnym i zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną i trwałość. Mają otwór o średnicy 5.
Numer produktu Essentra:

20194697

Numer produktu produkcyjny:

20194697

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 499 3,5114 zł
500 - 999 2,6456 zł
1000 + 2,2607 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

3,51 zł

1 x 3,5114 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h11 5.0
d2 4.0
d3 8.0
l1 13.0
l2 10.5
l4 0.74
l5 0.5
r1 0.5
Waga g 3.0
Wykończenie Ocynk
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt