Menu Search

Sworzeń widełkowy 4.0 3.2 10.5 Ocynk Stal

Te cylindryczne sworznie są wyposażone w łeb płaski i służą do instalacji w otworach przegubu widełkowego. Tworzą połączenie umożliwiające ruch kątowy i regulację. Posiadają ocynk galwaniczny w kolorze srebrnym i zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną i trwałość. Mają otwór o średnicy 4.
Numer produktu Essentra:

20194680

Numer produktu produkcyjny:

20194680

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 499 1,5873 zł
500 - 999 1,2025 zł
1000 + 1,0101 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1,59 zł

1 x 1,5873 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h11 4.0
d2 3.2
d3 6.0
l1 10.5
l2 8.5
l4 0.64
l5 0.5
r1 0.3
Waga g 2.0
Wykończenie Ocynk
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt