Menu Search

Sworzeń widełkowy 10.0 9.6 20.5 Stal nierdzewna 303

Te nierdzewne cylindryczne sworznie mają łeb płaski i są przeznaczone do instalacji w otworach przegubu widełkowego. Tworzą połączenia umożliwiające ruch kątowy i regulację. Są trwałe, wytrzymałe na duże obciążenia i odporne na korozję. Są wyposażone w otwór o średnicy Ø10x20,5.
Numer produktu Essentra:

20192532

Numer produktu produkcyjny:

20192532

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 499 17,7492 zł
500 - 999 13,3239 zł
1000 + 11,5442 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

17,75 zł

1 x 17,7492 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h11 10.0
d2 9.6
d3 20.5
l1 20.5
l2 25.0
l4 1.0
Waga g 15.0
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt