Menu Search

Płyta zaciskowa 10.2 8.0 14.0 Stal nierdzewna 304

Te płyty mocujące do zacisków krzywkowych spiralnych gwarantują wyrównanie i unieruchomienie oraz poprawiają wydajność zaciskania. Odpowiadają za rozkład siły zacisku i eliminują prawdopodobieństwo wysunięcia się elementu podczas pracy maszyny. Mają gładką, twardą powierzchnię, zakrzywiony bok oraz starannie wywiercony otwór montażowy na środku.
Numer produktu Essentra:

20265984

Numer produktu produkcyjny:

20265984

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 31,59 zł
10 - 19 28,449 zł
20 - 49 26,8336 zł
50 + 25,2628 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

31,59 zł

1 x 31,59 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 10.2
Do zacisku spiralnego w rozmiarze d2 14.0
h1 8.0
l1 2.6
w1 14.0
w2 18.0
t1 1.0
Waga g 30.0
Materiał Stal nierdzewna 304

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt