Menu Search

Zacisk kablowy typu P Śruba Nylon 6/6 Czarny

Ten przykręcany plastikowy zacisk typu P jest łatwy w instalacji. Idealne rozwiązanie do mocowania kabli i rurek. Zamienia element nr(y): 468552
Numer produktu Essentra:

10019474

Numer produktu produkcyjny:

N-2E-BK

64965 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,3648 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

364,80 zł

1000 x 0,3648 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Kolor Czarny
Metoda montażu Śruba
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Szerokość całkowita 9.5 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliamid

Produkt N-2E-BK zastępuje:

Uchwyt kablowy Śruba 3.2 mm Nylon Czarny
Numer produktu Essentra: 10265789
Numer produktu produkcyjny: 468552

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt