Menu Search

Bundling Straps

W produkcji

Bundling Straps are used to bundle hydraulic hose assemblies or cables together. Available in various lengths. They can be used several times, depending on the purpose.

Materiał: PP Kolor: Czarny Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
5 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Szerokość Długość Kup
29,1219 zł - 35,953 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
800.0 mm
51,428 zł - 63,4914 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
5000.0 mm
35,9376 zł - 44,3675 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
2000.0 mm
30,72 zł - 37,9259 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
1000.0 mm
24,6867 zł - 30,4774 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
600.0 mm
Bundling Strap 800.0 mm 25.4 mm Czarny PP

20508777

Przedział cen netto
35,953 zł - 29,1219 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    800.0 mm
  • Szerokość
    25.4 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    250 kg
  • Pełny materiał
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Materiał
    PP
Bundling Strap 5000.0 mm 25.4 mm Czarny PP

20508807

Przedział cen netto
63,4914 zł - 51,428 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    5000.0 mm
  • Szerokość
    25.4 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    250 kg
  • Pełny materiał
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Materiał
    PP
Bundling Strap 2000.0 mm 25.4 mm Czarny PP

20508791

Przedział cen netto
44,3675 zł - 35,9376 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    2000.0 mm
  • Szerokość
    25.4 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    250 kg
  • Pełny materiał
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Materiał
    PP
Bundling Strap 1000.0 mm 25.4 mm Czarny PP

20508784

Przedział cen netto
37,9259 zł - 30,72 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    1000.0 mm
  • Szerokość
    25.4 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    250 kg
  • Pełny materiał
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Materiał
    PP
Bundling Strap 600.0 mm 25.4 mm Czarny PP

20508760

Przedział cen netto
30,4774 zł - 24,6867 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    600.0 mm
  • Szerokość
    25.4 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    250 kg
  • Pełny materiał
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Materiał
    PP