10196830
1220864
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 + | 23,2595 zł |
Thread Size | M16 x 1.5 |
---|---|
Bore Diameter | 12.2 mm |
Bore Diameter | 0.48 in |
Overall Height | 16.0 mm |
Overall Height | 0.63 in |
Overall Length | 15.0 mm |
Overall Length | 0.591 in |
Full Material | Steel |
Colour | Black |
Finish | No Finish |
Commodity Code | 7318190090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować