10196779
1220856
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 + | 28,3782 zł |
Thread Size | M8 x 1.0;M4 |
---|---|
Bore Diameter | 4.3 mm |
Bore Diameter | 0.169 in |
Overall Height | 26.0 mm |
Overall Height | 1.024 in |
Overall Length | 35.0 mm |
Overall Length | 1.378 in |
Full Material | Die Cast Zinc |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Commodity Code | 8301300000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować