Menu Search

Blok montażowy PCB 13.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

Numer produktu Essentra:

10023983

Numer produktu produkcyjny:

RPM-1

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 2,5336 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

2 533,60 zł

1000 x 2,5336 zł

Dodaj próbkę +

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Śr. otworu montażowego 2.5 mm
Głębokość całkowita 13.0 mm
Szerokość całkowita 7.3 mm
Pełny materiał Poliamid 66
Standard palności materiału UL94 V-2
Rozmiar gwintu M2.5
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt