Menu Search

Zatrzask 15.0 mm 49.0 mm 2.0 mm Szary

Numer produktu Essentra:

10202029

Numer produktu produkcyjny:

1222657

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 11,3168 zł
50 - 99 8,0834 zł
100 + 6,7362 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

113,17 zł

10 x 11,3168 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj mocowania Screw on
Materiał płytki Stal nierdzewna
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 40.0 mm
Min. średnica otworu 3.8 mm
Maks. średnica otworu 7.0 mm
Wysokość całkowita 2.0 mm
Całkowita długość 49.0 mm
Mechanizm zatrzaskowy Blaszka
Kod towaru 7326909890
Kolor Szary

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt