10202012
1222656
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 - 49 | 34,626 zł |
| 50 - 99 | 24,7328 zł |
| 100 + | 20,6107 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rodzaj mocowania | Screw on |
|---|---|
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.181 in |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 30.0 mm |
| Min. średnica otworu | 0.173 in |
| Min. średnica otworu | 4.4 mm |
| Maks. średnica otworu | 0.378 in |
| Maks. średnica otworu | 9.6 mm |
| Wysokość całkowita | 5.6 mm |
| Wysokość całkowita | 0.22 in |
| Całkowita długość | 1.772 in |
| Całkowita długość | 45.0 mm |
| Mechanizm zatrzaskowy | Blaszka |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Kolor | Szary |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować