Menu Search

Śruba introligatorska M/Ż M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

Śruby introligatorskie łączy się z pasującym elementem w zastosowaniach polegających na ręcznym łączeniu wielu paneli. Artykuły wykonano z czarnego HDPE, są dostarczane w zestawach składających się z części męskiej i żeńskiej.
Numer produktu Essentra:

10179338

Numer produktu produkcyjny:

0191020908VR

8 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 499 1,2435 zł
500 - 999 0,755 zł
1000 + 0,5532 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość gwintu gniazda 6.0 mm
Długość gwintu 5.0 mm
Rozmiar gwintu M4
Kolor Biały
Średnica łba 12.0 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj główki Łeb okrągły
Typ śruby Introligatorska śruba w zestawie
Pełny materiał Polietylen o wysokiej gęstości
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt