Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Białe membranowe przepusty kablowe mają cienką, przebijalną membranę centralną, która umożliwia bezpieczne prowadzenie drutów i kabli o szerokim zakresie rozmiarów przez panele lub obudowy.
Te membranowe przepusty kablowe są dostępne z jednostronnymi lub dwustronnymi wycięciami, z membraną umieszczoną centralnie lub po jednej stronie, aby spełniać różne wymagania instalacyjne.
Białe membranowe przepusty kablowe idealnie nadają się do sprzętu medycznego, artykułów gospodarstwa domowego, instalacji oświetleniowych i innych zastosowań, w których ważne jest schludne wykończenie i dopasowanie do białych paneli, zapewniając niezawodną ochronę kabli i profesjonalny wygląd.
Materiał: PVC Kolor: Biały Grupa SR: SR1705WH
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica całkowita | Śr. otworu montażowego | Grubość panelu | Średnica wewnętrzna | Wysokość całkowita | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.004 in
25.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.618 in
15.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
1
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.004 in
25.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.004 in
25.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.004 in
25.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.004 in
25.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.535 in
39.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
2
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.004 in
25.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.437 in
36.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować