Menu Search

Ball Plungers Press Fit

Na stanie

These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.

Grupa SR: SR6575

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
13 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu na korpusie Rozmiar gwintu trzpienia Min. moment obrotowy Min. moment obrotowy Materiał korpusu Typ Kup
14,49 zł - 14,49 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
5.0
3.0 N
10.0 N
Stal nierdzewna
1
13,4916 zł - 13,4916 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
4.0
4.0 N
9.0 N
Stal nierdzewna
1
20,5432 zł - 20,5432 zł 131 Na stanie
8.5 mm
13.0
16.0 N
37.0 N
Stal nierdzewna
1
11,6183 zł - 11,6183 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.5 mm
7.0
6.0 N
15.0 N
Niebieski acetal
2
10211083 19,3894 zł - 19,3894 zł 150 Na stanie
6.5 mm
9.0
11.0 N
28.0 N
Stal nierdzewna
1
10,9341 zł - 10,9341 zł 50 Na stanie
5.6 mm
6.0
6.0 N
14.0 N
Niebieski acetal
2
17,0508 zł - 17,0508 zł 8400 Na stanie
11.0 mm
13.0
9.0 N
22.0 N
Niebieski acetal
2
15,6202 zł - 15,6202 zł 50 Na stanie
4.0 mm
6.0
6.0 N
14.0 N
Stal nierdzewna
1
10211120 10,143 zł - 10,143 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.6 mm
5.0
5.0 N
13.0 N
Niebieski acetal
2
9,4441 zł - 9,4441 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
4.0
3.0 N
8.0 N
Niebieski acetal
2
16,5976 zł - 16,5976 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
7.0
7.0 N
18.0 N
Stal nierdzewna
1
21,767 zł - 21,767 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
16.0
16.0 N
56.0 N
Stal nierdzewna
1
13,5726 zł - 13,5726 zł 50 Na stanie
8.5 mm
9.0
8.0 N
27.0 N
Niebieski acetal
2
Trzpień sprężynowy 5.0 mm 4.0 mm Stal nierdzewna

10211052

Przedział cen netto
14,49 zł - 14,49 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu na korpusie
    3.0 mm
  • Min. moment obrotowy
    10.0 N
  • Min. moment obrotowy
    3.0 N
  • Średnica końcówki
    4.0 mm
  • Szerokość
    0.9 mm
Trzpień sprężynowy 4.0 mm 3.0 mm Stal nierdzewna

10211045

Przedział cen netto
13,4916 zł - 13,4916 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu na korpusie
    2.4 mm
  • Min. moment obrotowy
    9.0 N
  • Min. moment obrotowy
    4.0 N
  • Średnica końcówki
    3.0 mm
  • Szerokość
    0.7 mm
Trzpień sprężynowy 13.0 mm 10.0 mm Stal nierdzewna

10211090

Przedział cen netto
20,5432 zł - 20,5432 zł

Zapasy magazynowe
131 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu na korpusie
    8.5 mm
  • Min. moment obrotowy
    37.0 N
  • Min. moment obrotowy
    16.0 N
  • Średnica końcówki
    10.0 mm
  • Szerokość
    1.7 mm
Trzpień sprężynowy 7.0 mm 6.0 mm Stal nierdzewna

10211144

Przedział cen netto
11,6183 zł - 11,6183 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu na korpusie
    5.0 mm
  • Min. moment obrotowy
    15.0 N
  • Min. moment obrotowy
    6.0 N
  • Średnica końcówki
    6.0 mm
  • Szerokość
    1.0 mm
Trzpień sprężynowy 9.0 mm 8.0 mm Stal nierdzewna

10211083

Przedział cen netto
19,3894 zł - 19,3894 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu na korpusie
    6.4 mm
  • Min. moment obrotowy
    28.0 N
  • Min. moment obrotowy
    11.0 N
  • Średnica końcówki
    8.0 mm
  • Szerokość
    1.1 mm
Trzpień sprężynowy 6.0 mm 5.0 mm Stal nierdzewna

10211137

Przedział cen netto
10,9341 zł - 10,9341 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu na korpusie
    4.0 mm
  • Min. moment obrotowy
    14.0 N
  • Min. moment obrotowy
    6.0 N
  • Średnica końcówki
    5.0 mm
  • Szerokość
    1.0 mm
Trzpień sprężynowy 13.0 mm 10.0 mm Stal nierdzewna

10211168

Przedział cen netto
17,0508 zł - 17,0508 zł

Zapasy magazynowe
8400 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu na korpusie
    8.5 mm
  • Min. moment obrotowy
    22.0 N
  • Min. moment obrotowy
    9.0 N
  • Średnica końcówki
    10.0 mm
  • Szerokość
    1.7 mm
Trzpień sprężynowy 6.0 mm 5.0 mm Stal nierdzewna

10211069

Przedział cen netto
15,6202 zł - 15,6202 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu na korpusie
    4.0 mm
  • Min. moment obrotowy
    14.0 N
  • Min. moment obrotowy
    6.0 N
  • Średnica końcówki
    5.0 mm
  • Szerokość
    1.0 mm
Trzpień sprężynowy 5.0 mm 4.0 mm Stal nierdzewna

10211120

Przedział cen netto
10,143 zł - 10,143 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu na korpusie
    3.0 mm
  • Min. moment obrotowy
    13.0 N
  • Min. moment obrotowy
    5.0 N
  • Średnica końcówki
    4.0 mm
  • Szerokość
    0.9 mm
Trzpień sprężynowy 4.0 mm 3.0 mm Stal nierdzewna

10211113

Przedział cen netto
9,4441 zł - 9,4441 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu na korpusie
    2.4 mm
  • Min. moment obrotowy
    8.0 N
  • Min. moment obrotowy
    3.0 N
  • Średnica końcówki
    3.0 mm
  • Szerokość
    0.7 mm
Trzpień sprężynowy 7.0 mm 6.0 mm Stal nierdzewna

10211076

Przedział cen netto
16,5976 zł - 16,5976 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu na korpusie
    5.0 mm
  • Min. moment obrotowy
    18.0 N
  • Min. moment obrotowy
    7.0 N
  • Średnica końcówki
    6.0 mm
  • Szerokość
    1.0 mm
Trzpień sprężynowy 16.0 mm 12.0 mm Stal nierdzewna

10211106

Przedział cen netto
21,767 zł - 21,767 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu na korpusie
    10.0 mm
  • Min. moment obrotowy
    56.0 N
  • Min. moment obrotowy
    16.0 N
  • Średnica końcówki
    12.0 mm
  • Szerokość
    2.5 mm
Trzpień sprężynowy 9.0 mm 8.0 mm Stal nierdzewna

10211151

Przedział cen netto
13,5726 zł - 13,5726 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu na korpusie
    6.4 mm
  • Min. moment obrotowy
    27.0 N
  • Min. moment obrotowy
    8.0 N
  • Średnica końcówki
    8.0 mm
  • Szerokość
    1.1 mm