Menu Search

Śruba uwięziona M20 20.0 40.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Numer produktu Essentra:

20758608

Numer produktu produkcyjny:

20758608

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 74,6605 zł
100 - 199 67,2116 zł
200 - 499 59,7198 zł
500 + 52,2709 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

74,66 zł

1 x 74,6605 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M20
l1 025 40.0
d2 a012 16.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
l2 025 25.0
A/F 19.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Rodzaj główki Łeb walcowy
Materiał 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt