Menu Search

Śruba uwięziona M12 12.0 25.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Numer produktu Essentra:

20758448

Numer produktu produkcyjny:

20758448

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 38,3619 zł
100 - 199 34,5258 zł
200 - 499 30,6896 zł
500 + 26,8533 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

38,36 zł

1 x 38,3619 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M12
l1 025 25.0
d2 a012 8.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
l2 025 15.0
A/F 10.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Rodzaj główki Łeb walcowy
Materiał 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt