Menu Search

Śruba uwięziona M8 8.0 60.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Numer produktu Essentra:

20758332

Numer produktu produkcyjny:

20758332

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 29,984 zł
100 - 199 26,9857 zł
200 - 499 23,9873 zł
500 + 20,9888 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

29,98 zł

1 x 29,984 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M8
l1 025 60.0
d2 a012 6.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
l2 025 10.0
A/F 6.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Rodzaj główki Łeb walcowy
Materiał 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt