Menu Search

Śruba uwięziona M4 4.0 30.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Numer produktu Essentra:

20758035

Numer produktu produkcyjny:

20758035

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 20,7243 zł
100 - 199 18,6519 zł
200 - 499 16,5794 zł
500 + 14,507 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

20,72 zł

1 x 20,7243 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M4
l1 025 30.0
d2 a012 2.8
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
l2 025 6.0
A/F 3.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Rodzaj główki Łeb walcowy
Materiał 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt