20758004
20758004
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 18,3226 zł |
| 100 - 199 | 16,4818 zł |
| 200 - 499 | 14,641 zł |
| 500 + | 12,843 zł |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 025 | 16.0 |
| d2 a012 | 2.8 |
| d3 max | 7.0 |
| d4 min | 4.5 |
| H1 max | 4.0 |
| l2 025 | 6.0 |
| A/F | 3.0 |
| Rodzaj klucza | Sześciokątne |
| Rodzaj główki | Łeb walcowy |
| Materiał | 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować