Śruby pasowane Anu-Lok posiadają cylindryczny kołnierz, który odróżnia łeb śruby od jej gwintowanej części. Ramię jest precyzyjnie obrabiane, aby służyć jako powierzchnia łożyska dla główki śruby.
W tych śrubach zastosowano Anu-Lok 180 (AnuLok), wielokrotnego użytku nakładkę nylonową, która działa jak nakrętka nylonowa. W trakcie montażu nylonowa łatka kurczy się, wypełniając szczelinę w gwincie, tworząc mechanizm przytrzymujący, który zapobiega odkręcaniu się śruby pod wpływem wibracji lub naprężeń mechanicznych.
Wyposażone w imbusowe łby, te śruby można łatwo dokręcać lub luzować za pomocą klucza imbusowego.
Materiał: 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu Grupa SR: SRP0130
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,2283 zł - 18,8723 zł | 1 Na stanie |
M2
|
3.0
|
2.0
|
6.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 13,1401 zł - 18,74 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
3.0
|
2.0
|
4.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 14,507 zł - 20,7243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
3.0
|
2.0
|
25.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 12,6109 zł - 17,9904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
3.0
|
5.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 12,9637 zł - 18,5196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
3.0
|
12.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 12,6992 zł - 18,1668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
3.0
|
8.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 13,8897 zł - 19,8424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
3.0
|
30.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 12,9637 zł - 18,5196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
3.0
|
2.0
|
3.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 13,3605 zł - 19,0928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
3.0
|
2.0
|
8.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 14,022 zł - 20,0188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
3.0
|
2.0
|
18.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 13,8897 zł - 19,8424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
3.0
|
2.0
|
16.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 12,4346 zł - 17,77 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
3.0
|
2.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 12,6992 zł - 18,1668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
3.0
|
7.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 12,6109 zł - 17,9904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
3.0
|
4.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 14,2424 zł - 20,3715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
3.0
|
40.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 13,6251 zł - 19,4897 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 14,1543 zł - 20,1951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
3.0
|
2.0
|
20.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 12,4346 zł - 17,77 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
3.0
|
3.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 13,1401 zł - 18,74 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
3.0
|
14.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 13,2283 zł - 18,8723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
3.0
|
18.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować