Śruby pasowane Anu-Lok posiadają cylindryczny kołnierz, który odróżnia łeb śruby od jej gwintowanej części. Ramię jest precyzyjnie obrabiane, aby służyć jako powierzchnia łożyska dla główki śruby.
W tych śrubach zastosowano Anu-Lok 180 (AnuLok), wielokrotnego użytku nakładkę nylonową, która działa jak nakrętka nylonowa. W trakcie montażu nylonowa łatka kurczy się, wypełniając szczelinę w gwincie, tworząc mechanizm przytrzymujący, który zapobiega odkręcaniu się śruby pod wpływem wibracji lub naprężeń mechanicznych.
Wyposażone w imbusowe łby, te śruby można łatwo dokręcać lub luzować za pomocą klucza imbusowego.
Materiał: 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu Grupa SR: SRP0130
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,8022 zł - 89,7296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
14.0
|
55.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 16,6102 zł - 23,7167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
6.0
|
25.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 19,2645 zł - 27,5268 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
6.0
|
45.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 22,8177 zł - 32,5784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
6.0
|
70.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 18,3654 zł - 26,2425 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
7.0
|
8.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 26,9274 zł - 38,4861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
6.0
|
100.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 17,8517 zł - 25,5147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
6.0
|
35.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 23,3314 zł - 33,3061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
7.0
|
40.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 24,1448 zł - 34,5048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
6.0
|
80.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 19,0504 zł - 27,1843 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
7.0
|
12.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 15,4972 zł - 22,1327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
6.0
|
8.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 15,6256 zł - 22,304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
6.0
|
10.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 16,225 zł - 23,203 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
6.0
|
20.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 16,0109 zł - 22,8605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
6.0
|
16.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 21,0197 zł - 30,0526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
7.0
|
25.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 26,3281 zł - 37,5871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
7.0
|
60.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 32,3643 zł - 46,2347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
7.0
|
100.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 19,9066 zł - 28,4258 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
7.0
|
18.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 19,6498 zł - 28,0405 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
7.0
|
16.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 25,3435 zł - 36,1744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
8.0
|
12.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować