20756970
20756970
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 22,5763 zł |
| 100 - 199 | 20,3275 zł |
| 200 - 499 | 18,0787 zł |
| 500 + | 15,7858 zł |
| d1+0|-0.025 | 8.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 7.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 12.0 |
| l2 | 11.0 |
| h1 | 6.0 |
| A/F | 4.0 |
| Rodzaj główki | Łeb walcowy |
| Rodzaj klucza | Sześciokątne |
| Materiał | 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować