Menu Search

Śruba pasowana M4 5.0 12.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

Śruba pasowana łeb szesciokątny Anu-Lok ma cylindryczny trzon, który oddziela łeb od śruby. Łatwo jest dokręcić lub poluzować za pomocą klucza sześciokątnego. Jest to lekko magnetyczny i posiada Anu-Lok, czyli nakrętkę wielokrotnego użytku nylon, która poprawia chwyt śrub.
Numer produktu Essentra:

20756581

Numer produktu produkcyjny:

20756581

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 19,4357 zł
100 - 199 17,5093 zł
200 - 499 15,54 zł
500 + 13,6136 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

19,44 zł

1 x 19,4357 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 12.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
A/F 2.5
Rodzaj główki Łeb walcowy
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt