20756208
20756208
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 18,74 zł |
| 100 - 199 | 16,8881 zł |
| 200 - 499 | 14,9921 zł |
| 500 + | 13,1401 zł |
| d1+0|-0.025 | 3.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 5.0 |
| d2 | M2 |
| d3 | 5.0 |
| l2 | 4.0 |
| h1 | 2.0 |
| A/F | 1.5 |
| Rodzaj główki | Łeb walcowy |
| Rodzaj klucza | Sześciokątne |
| Materiał | 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować