10317280
RFRT-G2-600-G1
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 - 499 | 33,1392 zł |
| 500 - 999 | 18,9366 zł |
| 1000 + | 13,5262 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica obudowy | 15.0 mm |
|---|---|
| Średnica obudowy | 0.591 in |
| Maks. temperatura robocza | 125 °C |
| Maks. temperatura robocza | 257 °F |
| Wysokość całkowita | 6.6 mm |
| Wysokość całkowita | 0.26 in |
| Całkowita długość | 24.0 mm |
| Całkowita długość | 0.945 in |
| Pełny materiał | Poliwęglan, acetal |
| Kolor | Czarny |
| Rodzaj mechanizmu | Standardowe koło zębate |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować