Menu Search

Amortyzator obrotowy — bez koła zębatego 90.0 N 17.0 mm PC

This Barrel Damper is made of Polycarbonate, Zinc Alloy, NBR and Silicone oil. It can be fitted as part of an assembly to control the speed and acceleration of a rotating body. This compact design has a high torque of 90 Ncm ±20 and has a key size of 2.6 x 2.55 has a wide operating angle up to 100 °. It's overall feature qualify it as a heavy duty, high torque component.
Numer produktu Essentra:

10403778

Numer produktu produkcyjny:

551384

94 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 144,1792 zł
100 + 125,3735 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

144,18 zł

1 x 144,1792 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość całkowita 33.1 mm
Pełny materiał Poliwęglan; cynk; kauczuk nitrylowy; silikon
Kolor Naturalny
Rodzaj mechanizmu Mechanizm bębnowy
Moment obrotowy 90.0 N
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt