Menu Search

Amortyzator obrotowy — z kołem zębatym 7.5 N 22.0 mm POM

Amortyzator obrotowy z kołem zębatym umożliwia sterowanie prędkością i przyspieszeniem przemieszczającego się elementu. Są łatwe w montażu i można je mocować jako element zespołu. Jest to samodzielna jednostka z 11 zębami o module 1,25 i wysokości 6,0 mm; zapewnia amortyzację obrotów w prawo.
Numer produktu Essentra:

10403716

Numer produktu produkcyjny:

551372

54 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 85,0519 zł
50 - 99 48,6011 zł
100 + 34,7151 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

85,05 zł

1 x 85,0519 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość całkowita 19.0 mm
Średnica zewnętrzna koła 16.2 mm
Pełny materiał Poliformaldehyd; poliamid 6,6; olej silikonowy
Kolor Czarny
Rodzaj mechanizmu Standardowe koło zębate
Moment obrotowy 7.5 N
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt