10403662
551367
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 85,0519 zł |
| 50 - 99 | 48,6011 zł |
| 100 + | 34,7151 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica obudowy | 0.866 in |
|---|---|
| Średnica obudowy | 22.0 mm |
| Wysokość całkowita | 0.776 in |
| Wysokość całkowita | 19.7 mm |
| Całkowita długość | 40.0 mm |
| Całkowita długość | 1.575 in |
| Średnica zewnętrzna koła | 16.3 mm |
| Średnica zewnętrzna koła | 0.642 in |
| Pełny materiał | Poliamid 6.6 z włóknem szklanym 15%; stal; poliformaldehyd; polidimetylosiloksan |
| Kolor | Czarny; szary |
| Rodzaj mechanizmu | Standardowe koło zębate |
| Moment obrotowy | 11.0 N |
| Moment obrotowy | 11.0 N |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować