Menu Search

Amortyzator obrotowy — z kołem zębatym 4.0 N 13.8 mm POM

This Rotary Damper with gear controls the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly. This self contained unit is fitted with 11 teeth with a 1.25 module and 6.0 mm height, it has a Left Rotation Damping.
Numer produktu Essentra:

10403631

Numer produktu produkcyjny:

551364

89 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 85,0519 zł
50 - 99 48,6011 zł
100 + 34,7151 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

85,05 zł

1 x 85,0519 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica obudowy 22.0 mm
Wysokość całkowita 19.0 mm
Średnica zewnętrzna koła 16.2 mm
Pełny materiał Poliformaldehyd; poliamid 6,6; olej silikonowy
Kolor Czarny
Rodzaj mechanizmu Standardowe koło zębate
Moment obrotowy 4.0 N
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt