Menu Search

Amortyzator obrotowy — bez koła zębatego 5.0 N POM

This Barrel Damper is made of POM, Polycarbonate, NBR and Silicone Oil. This Simple to install, self contained unit controls the speed and acceleration of a rotating body. It operates at a torque of 5 Ncm ±0,85 and is fitted with a key size of 1.7 x 1 mm.
Numer produktu Essentra:

10403594

Numer produktu produkcyjny:

551356

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 10

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica obudowy 12.0 mm
Wysokość całkowita 15.0 mm
Pełny materiał Polioksymetylen; poliwęglan; kauczuk butadienowo-nitrylowy
Kolor Naturalny
Rodzaj mechanizmu Mechanizm bębnowy
Moment obrotowy 5.0 N
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt