Menu Search

Amortyzator obrotowy — bez koła zębatego 11.0 N POM

This Barrel Damper is made of POM, Polycarbonate, NBR and Silicone Oil. This Simple to install, self contained unit controls the speed and acceleration of a rotating body. It operates at a torque of 11 Ncm ±0,85 and is fitted with a key size of 1.5 x 2 mm.
Numer produktu Essentra:

10403518

Numer produktu produkcyjny:

551341

80 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 30,2977 zł
50 - 99 17,313 zł
100 + 12,3664 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

302,98 zł

10 x 30,2977 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica obudowy 13.0 mm
Wysokość całkowita 18.0 mm
Pełny materiał Polioksymetylen; poliwęglan; kauczuk butadienowo-nitrylowy
Kolor Naturalny
Rodzaj mechanizmu Mechanizm bębnowy
Moment obrotowy 11.0 N
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt