Menu Search

Amortyzator obrotowy — bez koła zębatego 0.45 N 15.0 mm PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 0.45 Ncm ±0.12 and body diameter of 15 mm to fit by snapping into place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly.
Numer produktu Essentra:

10645185

Numer produktu produkcyjny:

551293

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 12,0648 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

1 206,48 zł

100 x 12,0648 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica obudowy 15.0 mm
Wysokość całkowita 7.7 mm
Całkowita długość 22.6 mm
Pełny materiał Poliformaldehyd; poliamid 6,6; olej silikonowy
Kolor Czarny
Rodzaj mechanizmu Standardowe koło zębate
Moment obrotowy 0.45 N
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt