Menu Search

Amortyzator obrotowy — bez koła zębatego 0.12 N PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 0.12 Ncm ± 0.07 and has a body diameter of 15 mm to fit by screwing to place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly
Numer produktu Essentra:

10403051

Numer produktu produkcyjny:

551245

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica obudowy 15.0 mm
Wysokość całkowita 6.8 mm
Pełny materiał Poliformaldehyd; poliamid 6,6; olej silikonowy
Kolor Czarny
Rodzaj mechanizmu Standardowe koło zębate
Moment obrotowy 0.12 N
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt