Menu Search

Amortyzator obrotowy — bez koła zębatego 20.0 N PC

Numer produktu Essentra:

10350973

Numer produktu produkcyjny:

1475935

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 69,6908 zł
50 - 99 39,8233 zł
100 + 28,4452 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

69,69 zł

1 x 69,6908 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica obudowy 13.0 mm
Wysokość całkowita 18.0 mm
Pełny materiał Polioksymetylen; poliamid 6.6 z włóknem szklanym 15%; olej silikonowy
Kolor Naturalny
Rodzaj mechanizmu Mechanizm bębnowy
Moment obrotowy 20.0 N
Kod towaru 3926909790

Produkt 1475935 zastępuje:

Amortyzator obrotowy — bez koła zębatego 20.0 N POM
Numer produktu Essentra: 10553978
Numer produktu produkcyjny: 551336

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt