Menu Search

Amortyzator obrotowy — z kołem zębatym 0.55 N 8.8 mm POM

Numer produktu Essentra:

10633021

Numer produktu produkcyjny:

078202599999

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 29,0604 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

290,60 zł

10 x 29,0604 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica obudowy 14.9 mm
Wysokość całkowita 7.15 mm
Całkowita długość 24.0 mm
Średnica zewnętrzna koła 10.4 mm
Pełny materiał Polioksymetylen; nylon 66
Kolor Biały
Rodzaj mechanizmu Standardowe koło zębate
Moment obrotowy 0.55 N
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt