Menu Search

Amortyzator obrotowy — z kołem zębatym 11.0 N 22.0 mm POM

This rotary dampers bidirectional with gear control the speed and acceleration of a movement in a travelling body such as flaps, box panels and appliance doors. Simple and time saving assembly, no maintenance needed, soundless movement with a silicone damper. Operating torque 11.0
Numer produktu Essentra:

10328644

Numer produktu produkcyjny:

078142069999

120 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 37,7025 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

377,03 zł

10 x 37,7025 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica obudowy 18.6 mm
Maks. temperatura robocza 90 °C
Wysokość całkowita 19.0 mm
Całkowita długość 40.0 mm
Średnica zewnętrzna koła 16.2 mm
Pełny materiał Poliformaldehyd; poliamid 6,6; olej silikonowy
Kolor Czarny
Rodzaj mechanizmu Standardowe koło zębate
Moment obrotowy 11.0 N
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt