10328620
078140069999
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 37,7025 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica obudowy | 0.732 in |
|---|---|
| Średnica obudowy | 18.6 mm |
| Maks. temperatura robocza | 90 °C |
| Maks. temperatura robocza | 194 °F |
| Wysokość całkowita | 0.748 in |
| Wysokość całkowita | 19.0 mm |
| Całkowita długość | 40.0 mm |
| Całkowita długość | 1.575 in |
| Średnica zewnętrzna koła | 0.638 in |
| Średnica zewnętrzna koła | 16.2 mm |
| Pełny materiał | Poliformaldehyd; poliamid 6,6; olej silikonowy |
| Kolor | Czarny |
| Rodzaj mechanizmu | Standardowe koło zębate |
| Moment obrotowy | 5.5 N |
| Moment obrotowy | 5.5 N |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować