10632321
078134069999
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 9,4751 zł |
| Średnica obudowy | 0.591 in |
|---|---|
| Średnica obudowy | 15.0 mm |
| Maks. temperatura robocza | 90 °C |
| Maks. temperatura robocza | 194 °F |
| Wysokość całkowita | 0.303 in |
| Wysokość całkowita | 7.7 mm |
| Całkowita długość | 24.0 mm |
| Całkowita długość | 0.945 in |
| Średnica zewnętrzna koła | 10.4 mm |
| Średnica zewnętrzna koła | 0.409 in |
| Pełny materiał | Polioksymetylen, nylon 66; poliwęglan; silikon; olej silikonowy |
| Kolor | Czarny |
| Rodzaj mechanizmu | Standardowe koło zębate |
| Moment obrotowy | 1.10 N |
| Moment obrotowy | 1.10 N |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować