Menu Search

Amortyzator obrotowy — z kołem zębatym 0.95 N 8.8 mm POM

Numer produktu Essentra:

10632277

Numer produktu produkcyjny:

078124069999

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 9,4751 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

94,75 zł

10 x 9,4751 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica obudowy 15.0 mm
Maks. temperatura robocza 90 °C
Wysokość całkowita 7.6 mm
Całkowita długość 17.7 mm
Średnica zewnętrzna koła 10.4 mm
Pełny materiał Polioksymetylen, nylon 66; poliwęglan; silikon; olej silikonowy
Kolor Czarny
Rodzaj mechanizmu Standardowe koło zębate
Moment obrotowy 0.95 N
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt