10328538
078123069999
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 - 49 | 24,3238 zł |
| 50 - 999 | 21,2783 zł |
| 1000 + | 15,2007 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica obudowy | 15.0 mm |
|---|---|
| Średnica obudowy | 0.591 in |
| Maks. temperatura robocza | 194 °F |
| Maks. temperatura robocza | 90 °C |
| Wysokość całkowita | 0.472 in |
| Wysokość całkowita | 12.0 mm |
| Całkowita długość | 21.5 mm |
| Całkowita długość | 0.846 in |
| Średnica zewnętrzna koła | 10.4 mm |
| Średnica zewnętrzna koła | 0.409 in |
| Pełny materiał | Polioksymetylen; poliamid 6.6; poliwęglan; olej silikonowy |
| Kolor | Czarny |
| Rodzaj mechanizmu | Standardowe koło zębate |
| Moment obrotowy | 0.6 N |
| Moment obrotowy | 0.6 N |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować